Rola fixă 160 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990038020
EAN:
4031582333084
Numărul produsului:
8478UOD160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o plac...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive, fiind ideală pentru industria alimentară, construcții și aplicații sanitare. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, asigurând o uzură uniformă și o performanță constantă. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și fiabilă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și de înaltă calitate pentru numeroase aplicații industriale și comerciale.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil