Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip rolă cu blocare totală, este o soluție robustă destinată mediilor exigente și este adecvată pentru o gamă largă de aplicații industriale. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă și sigură a roții pe echipament. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, și este prevăzută cu un sistem de rotire pe dublă cursă de mingi, care permite pivotarea lină și precisă a roții în orice direcție. Roata propriu-zisă are diametrul de 160 mm și este echipată cu un rulment cu role, din inox, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă. Banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind realizată din poliamidă, iar această construcție garantează rezistență la uzură și stabilitate la sarcini. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcția de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcția de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
Număr material S4
990038019
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
2,08 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
40 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive, fiind ideală pentru industria alimentară, construcții și aplicații sanitare. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, asigurând o uzură uniformă și o performanță constantă. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și fiabilă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în operațiuni continue. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și de înaltă calitate pentru numeroase aplicații industriale și comerciale.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg