Rola fixă 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990028781
EAN:
4031582399233
Numărul produsului:
3478DYR160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, asigurând o construcție solidă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 270 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 135 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații variate. Rola fixă Alpha este utilizată în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.