Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu diametrul de 160 mm și rulment cu role pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 270 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Număr material S4
990028780
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
135 kg
Capacitate de încărcare statică
270 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,58 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
40 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, asigurând o construcție solidă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 270 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 135 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații variate. Rola fixă Alpha este utilizată în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg