Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară de fixare care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație liniștită și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și un corp din polipropilenă. Înălțimea totală a rolei este de 185 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în condiții de mobilitate constantă. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
Număr material S4
990006887
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
185 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,75 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
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
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme de mobilier și echipamente mobile cu cerințe ridicate de manevrabilitate. Piesa de fixare este de tip placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și este prevăzută cu un sistem de rotire pe dublă cursă de bile, care permite orientarea rolei la 360 de grade cu efort redus și stabilitate sporită. Roata are diametrul de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, asigurând o rotire lină și silențioasă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, combinație care oferă rezistență la uzură și la substanțe de curățare. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor de bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru sisteme mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj rigid și uniform pe structura echipamentului. Carcasa are o construcție cu dublă cursă de bile, ce permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale, iar materialul utilizat este tablă de oțel, medie, oferind un echilibru între rezistență mecanică și greutate redusă. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă aderență bună, rezistență la uzură și stabilitate chimică. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg