Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
Număr comandă:
990006886
EAN:
4031582050691
Numărul produsului:
2477PJP150P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru sisteme mobile cu cerințe ridicate de stabil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rotița Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru sisteme mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj rigid și uniform pe structura echipamentului. Carcasa are o construcție cu dublă cursă de bile, ce permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale, iar materialul utilizat este tablă de oțel, medie, oferind un echilibru între rezistență mecanică și greutate redusă. Roata are un diametru de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă, combinație care oferă aderență bună, rezistență la uzură și stabilitate chimică. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.