Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând această rolă ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3478DYJ125P62
EAN
4031582377118
Core attributes
Tip
Rola fixă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,96 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
103 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
37 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru conductiv electric și utilizează un rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru conductiv electric și utilizează un rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg