Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035828
EAN:
4031582381740
Numărul produsului:
8478XSC100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și este construită dintr-o carcasă din oțel inoxida...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și este construită dintr-o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este compusă dintr-o bandă de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe un corp din poliamidă conductivă electric, ceea ce o face potrivită pentru aplicații care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Rulmentul utilizat este de tip cu bile de precizie, inoxidabil, asigurând o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, parametri care definesc performanța acesteia în condiții de utilizare normale. Rola fixă Alpha stainless este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, tehnologiei de stingere a incendiilor și protecției împotriva incendiilor, construcțiilor de mașini și echipamentelor de transport, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru sectoarele care necesită componente de înaltă calitate.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil