Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990036175
EAN:
4031582381689
Numărul produsului:
8477XSC100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rotița pivotantă Alpha stainless este o roată pivotantă cu rolă și blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrab...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rotița pivotantă Alpha stainless este o roată pivotantă cu rolă și blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă și siguranță în exploatare. Sistemul de fixare este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și o distribuție uniformă a sarcinilor pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, și este montată pe două curse de bile, ceea ce permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și asigură o funcționare fiabilă în timp. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, caracteristici care susțin utilizarea în medii sensibile la descărcările electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil