Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate în medii agresive, fiind ideală pentru utilizare în industria alimentară, construcții și aplicații sanitare. Roata cu diametrul de 100 mm este dotată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă, iar anvelopa elastică fără marcaj, vulcanizată, asigură o aderență excelentă și protecție împotriva uzurii. Corpul roții este confecționat din poliamidă, material ușor și rezistent la impact, contribuind la performanța generală a sistemului. Dimensiunea totală a rolei este de 128 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând fiabilitate în operațiuni continue. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
Număr material S4
990035116
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
85 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,6 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
100 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
34 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, sigilat, având un diametru de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată sistemelor de transport industrial și echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate și siguranță în poziționare. Sistemul de fixare este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, și este prevăzută cu două curse de mingi, care permit rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru o funcționare fiabilă și durabilă. Banda de rulare este realizată dintr-un anvelop elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este din poliamidă. Dimensiunea totală în înălțime este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, tehnologiei de stingere a incendiilor, construcțiilor de mașini și echipamentelor de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg