Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035511
EAN:
4031582339376
Numărul produsului:
8477UFX100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată sistemelor de transport industr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată sistemelor de transport industrial și echipamentelor mobile care necesită manevrabilitate și siguranță în poziționare. Sistemul de fixare este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil, greu, și este prevăzută cu două curse de mingi, care permit rotirea lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru o funcționare fiabilă și durabilă. Banda de rulare este realizată dintr-un anvelop elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este din poliamidă. Dimensiunea totală în înălțime este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, tehnologiei de stingere a incendiilor, construcțiilor de mașini și echipamentelor de transport.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil