Rola fixă 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035521
EAN:
4031582347128
Numărul produsului:
8478UFD100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, asigurând durabilitate excepțională și rezistență la coroziune în medii agresive. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație fluidă și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații exigente. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță fiabilă în medii diverse și cerințe operaționale variate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil