Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990034798
EAN:
4031582346961
Numărul produsului:
8477UFD100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha stainless este un component industrial pentru mobilitate precisă și stabilă. Fixare...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha stainless este un component industrial pentru mobilitate precisă și stabilă. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, pentru montare sigură. Carcasa din Oțel Inoxidabil, greu, include un sistem de rotație cu Două curse de mingi, asigurând rezistență la coroziune. Roata are diametrul de 100 mm și un Rulment cu role, Inoxidabil, pentru o rulare fluentă. Banda de rulare este o Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, iar cea dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h. Sistemul este conceput pentru utilizare profesională, cu aplicații în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil