Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și robustă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă de înaltă calitate și o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care garantează rularea silențioasă și protejarea suprafețelor delicate. Sistemul de rulare utilizează un rulment cu role pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru echipamente și aplicații care necesită suportarea unor greutăți considerabile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Rola fixă
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placă dreptunghiulară
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Pe malul A
Material des Radkörpers
Poliamidă
Material der Lauffläche
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Cu protecție pentru filet
Achse
Înșurubat cu piuliță
Lager
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată are o lățime de 34 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară care permite o instalare simplă și sigură pe diverse suporturi. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, ceea ce permite o funcționare liniștită și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă o aderență excelentă și protejează suprafețele de contact, fiind potrivită pentru utilizare în medii diverse. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care facilitează integrarea în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, iar capacitatea dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații precum producția OEM auto, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și băncile de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu role pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg