Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust concepută pentru aplicații industriale diverse, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii de lucru exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și longevitate în condiții de utilizare variabile. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care definesc performanța și limitele de utilizare sigură ale rolei. Rola fixă Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
Număr material S4
990028980
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
85 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,51 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
103 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială concepută pentru sisteme de rulare cu sarcini medii și grele, cu structură robustă și manevrabilitate ridicată. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și este dotată cu două curse de mingi pentru rotirea pivotantă lină și precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 100 mm și utilizează un rulment cu role, care reduce frecarea și asigură durabilitate în exploatare. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, oferind aderență constantă și protecție pentru suprafețele de lucru, iar corpul roții este din polipropilenă, un material rezistent la impact și la agenți chimici. Înălțimea totală a roții este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Aplicațiile recomandate includ producătorii auto OEM, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, echipamentele de stingere a incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, cutiile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg