Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990002734
EAN:
4031582305340
Numărul produsului:
3477PIR100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială concepută pentru sisteme de rulare cu sarcini medii și gr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este o rotiță industrială concepută pentru sisteme de rulare cu sarcini medii și grele, cu structură robustă și manevrabilitate ridicată. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și este dotată cu două curse de mingi pentru rotirea pivotantă lină și precisă a ansamblului. Roata are diametrul de 100 mm și utilizează un rulment cu role, care reduce frecarea și asigură durabilitate în exploatare. Banda de rulare este din cauciuc solid, fără marcaj, oferind aderență constantă și protecție pentru suprafețele de lucru, iar corpul roții este din polipropilenă, un material rezistent la impact și la agenți chimici. Înălțimea totală a roții este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Aplicațiile recomandate includ producătorii auto OEM, cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, echipamentele de stingere a incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, cutiile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.