Rola fixă 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990030864
EAN:
4031582306392
Numărul produsului:
3478IEP100P63 CL50 OH125
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale. Roata este fabricată din aluminiu și dotată cu o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 125 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale