Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită cu un rulment cu role de înaltă performanță și o bandă de rulare din poliamidă, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură. Corpul roții utilizează umezire și material hibrid, combinație care garantează funcționare liniștită și longevitate. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, permițând manipularea sarcinilor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanță fiabilă în mișcare continuă. Rola fixă Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Rola fixă
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placă dreptunghiulară
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Schwenklager
Două curse de mingi
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 malul D
Material des Radkörpers
Umezire, material hibrid
Material der Lauffläche
Poliamidă
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Achse
Înșurubat cu piuliță
Lager
Rulment cu role
Radfarbe
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Rola pivotantă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar sistemul de pivotare este dotat cu două curse de mingi care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata cu diametrul de 100 mm este construită cu un rulment cu role și o bandă de rulare din poliamidă, materiale care asigură o performanță optimă și o uzură redusă în timp. Corpul roții este realizat din umezire, material hibrid, care combină flexibilitatea și rezistența mecanică necesare pentru funcționarea pe termen lung. Dimensiunea totală a rolei este de 128 mm în înălțime, permițând o integrare eficientă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații variate. Rola Alpha este utilizată în industria auto OEM, pe cărucioarele de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, echipamente de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și eliminare a deșeurilor, precum și pe băncile de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Roata pivotanta Alpha Rola cu Blocare totala este echipata cu o placa dreptunghiulara care asigura o fixare sigura si stabila. Carcasa este realizata din tabla de otel, grea, iar sistemul de pivotare utilizeaza doua curse de mingi pentru o rotatie fluidă si controlata. Roata are un diametru de 100 mm si este construita cu un rulment cu role, oferind durabilitate si performanta superioara. Banda de rulare este confectionata din poliamida, iar corpul roții este realizat din umezire, material hibrid, ceea ce garanteaza rezistenta la uzura si la conditii de exploatare dificile. Inaltimea totala a ansamblului este de 128 mm, permitand o integrare optima in diverse configuratii de echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, asigurand fiabilitate in aplicatii cu cerinte ridicate. Aceasta roata pivotanta este ideala pentru producatori auto OEM, carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, constructii de masini, sisteme logistice postale, carucioare de productie si de platforma, custuri rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deseurilor si banci de lucru.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg