Rola fixă 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990028775
EAN:
4031582399226
Numărul produsului:
3478DYR100P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid de culoare neagră cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, parametri care definesc performanța acestei role în condiții de utilizare reale. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în numeroase aplicații industriale, inclusiv la producători auto OEM, în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în căruciorele de producție și platforme, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și echipamente de eliminare a deșeurilor, precum și în băncile de lucru.