Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe optime. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate controlată și siguranță în exploatare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477DYR100P62
EAN
4031582399257
Număr material S4
990028774
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
123 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha
3470DYR100P62

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, având un diametru de 100 mm și rulment cu role pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Variante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind potrivită pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment cu role care garantează o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid de culoare neagră cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 70 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, parametri care definesc performanța acestei role în condiții de utilizare reale. Rola fixă Alpha este utilizată cu succes în numeroase aplicații industriale, inclusiv la producători auto OEM, în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, în construcții de containere, în sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, în tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, în construcții de mașini, în sisteme logistice poștale, în căruciorele de producție și platforme, în cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și echipamente de eliminare a deșeurilor, precum și în băncile de lucru.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg