Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 80 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
108 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,9 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
242 mm
Offset
44,5 mm
Raza de pivotare
121 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
35 mm
Diametru
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli