Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Numărul produsului:
2477PIP075P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standa...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor