Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Befestigungsart
Extensor sintetic, pătrat
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Schwenklager
Două curse de mingi
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Pe malul A
Material des Radkörpers
Polipropilenă
Material der Lauffläche
Cauciuc solid, fără marcaj
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Lager
Rulment simplu
Set de mânere
Befestigungsoptionen
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extindere a diametrului de fixare. Acest component este fabricat cu o masă de 0,17 kg, asigurând o greutate redusă care nu afectează performanța sistemului de rulare. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adaptează la dimensiuni cuprinse între 32 mm și 35 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diverse tipuri de axe și suporturi de roți. Datorită acestei game de dimensiuni, accesoriul se integrează ușor în configurații existente, oferind inginerilor o opțiune versatilă pentru optimizarea și standardizarea sistemelor de transport și manipulare a sarcinilor.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicațiile industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 36 mm și 40 mm, permițând integrarea în diverse configurații de sisteme de transport. Greutatea redusă de 0,18 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă o sarcină semnificativă structurii generale. Expandorul este ideal pentru utilizarea în medii unde flexibilitatea și compatibilitatea cu diferite dimensiuni de arbori sunt esențiale, garantând o fixare sigură și o funcționare fiabilă a roților pivotante în timp îndelungat.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică pentru extinderea capacității de fixare. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale. Expandorul dispune de o racordare cu diametru variabil, acceptând dimensiuni cuprinse între 24 mm și 27 mm, ceea ce permite compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de roți pivotante existente. Datorită acestei flexibilități dimensionale, accesoriul se adaptează eficient la diferite configurații de montaj, asigurând o integrare optimă în ansamblurile mecanice.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de expansiune pentru diferite diametre de arbore. Acest accesoriu prezintă o capacitate de adaptare la diametri de montare cuprinși între 27 mm și 30 mm, permițând o instalare flexibilă pe diverse tipuri de sisteme de rulare. Cu o masă de 0,14 kg, Expandor se caracterizează printr-o construcție ușoară, ideal pentru aplicații unde greutatea este un factor important. Accesoriul este fabricat pentru a asigura o fixare sigură și o aliniere precisă, contribuind la performanța optimală a ansamblului roții pivotante.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg