Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere incendii, construcții de mașini, logistică poștală, cărucioare de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare deșeuri și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
205 kg
Capacitate de încărcare statică
410 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,2 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
167 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
special-features-image
Caracteristici speciale