Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha
Număr comandă:
990032643
EAN:
4031582380620
Numărul produsului:
3477ITP200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan, turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 150 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale