Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990039484
EAN:
4031582374216
Numărul produsului:
3477IEP160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata are corpul din aluminiu și anvelopa elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fiabilă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 250 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale