Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990062161
EAN:
4031582370171
Numărul produsului:
8477UAD125P30-11 red
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Alpha stainless este o roată pivotantă cu rolă și blocare totală, echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și ver...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Alpha stainless este o roată pivotantă cu rolă și blocare totală, echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente, iar sistemul de rulment pivotant utilizează două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu corp din poliamidă și bandă de rulare din poliuretan injectat, combinație care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu role din inoxidabil care garantează fiabilitate pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care o recomandă pentru aplicații intensive. Această roată pivotantă este ideală pentru căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind soluții fiabile în medii diverse și cerințe operaționale variate.
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
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil