Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
Numărul produsului:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare pentru echipamente medicale ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor de rulare pentru echipamente medicale și de mobilier profesional. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură și rapidă a rotii pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, oferind rezistență mecanică și stabilitate în exploatare, iar rulmentul cu bile de precizie asigură rotirea pivotantă fluidă a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din poliuretan injectat, cu rulment cu bile de precizie din inox, ceea ce asigură rezistență la coroziune și o deplasare silențioasă. Corpul roții este din poliamidă, compatibil cu cerințele de igienă din mediile medicale. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este utilizat în cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dializă, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și în alte aplicații din spitale, azile și mediul profesional.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat