Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea este o rolă pivotantă cu blocare combinată, destinată echipamentelor și mobilierului medical, de îngrijire și de birou. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie din oțel inoxidabil, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, realizată pentru o deplasare silențioasă și stabilă. Corpul roții este din poliamidă, astfel încât ansamblul combină rezistența mecanică cu greutatea redusă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte aplicații din spitale, azile și clinici.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
594CUAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582398533
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu blocare combinată
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
260 kg
Înălțime totală
143 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,99 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component destinat sistemelor mobile de înaltă precizie, utilizat în special în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, dializă și medicamente, precum și în spitale, mobilier de birou, fotolii rabatabile sau scaune de tratament. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea liberă și stabilă a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, având banda de rulare din poliuretan injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rola pivotantă 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și ușor, care asigură durabilitate și rezistență în mediile de utilizare intensă, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în carcasă garantează o rotație fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea dinamică atinge 130 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații medicale și industriale exigente. Rola Linea este utilizată pe scară largă în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, echipamente spitalicești, cărucioarelor de medicamente, sisteme de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioarelor profesionale de curățenie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg