Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, oferind o rulare silențioasă și protecție pentru suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie garantează funcționarea optimă pe termen lung. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale diverse care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,32 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
242 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
121 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
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
Alpha
3470UFP125P30-13

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este ideal pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg