Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru aderență optimă, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale diverse precum cărucioare de producție, sisteme logistice, echipamente de transport și construcții de mașini.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Număr material S4
990030348
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
161 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,02 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
98 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă de înaltă calitate și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată care garantează rularea silențioasă și protejarea suprafețelor delicate. Sistemul de rulare utilizează un rulment cu role pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru echipamente și aplicații industriale care necesită suportarea unor sarcini considerabile.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă de înaltă calitate și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată care garantează rularea silențioasă și protejarea suprafețelor delicate. Sistemul de rulare utilizează un rulment cu role pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru echipamente și aplicații industriale care necesită suportarea unor sarcini considerabile.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 161 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg