Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
Număr material S4
990032388
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,17 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
123 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 44 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența structurală necesară pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă de înaltă calitate și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată care garantează aderența optimă și rezistența la uzură. Sistemul de rulare utilizează un rulment cu role pentru funcționare lină și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența structurală necesară pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă de înaltă calitate și o anvelopă elastică, neagră, vulcanizată care garantează aderența optimă și rezistența la uzură. Sistemul de rulare utilizează un rulment cu role pentru funcționare lină și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg