Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
Număr comandă:
990061106
EAN:
4031582305555
Numărul produsului:
3477POR125P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale