Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotanta Alpha Rola cu Blocare totala este echipata cu o placa dreptunghiulara care asigura o fixare sigura si stabila. Carcasa este realizata din tabla de otel, grea, si dispune de doua curse de mingi pentru pivotare, garantand o rotire fluida si controlata. Roata are un diametru de 125 mm si este construita cu un rulment cu role, oferind o durabilitate superioara. Banda de rulare este confectionata din poliamida, iar corpul roatei utilizeaza umezire cu material hibrid, ceea ce asigura o rezistenta optima la uzura si la conditiile de exploatare dificile. Inaltimea totala a produsului este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare versatila in diverse aplicatii. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicatii industriale exigente. Roata Alpha este utilizata in industria auto OEM, pe carucioare de catering si sisteme de livrare a meselor, in constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, constructii de masini, sisteme logistice postale, carucioare de productie si de platforma, custuri rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deseurilor si banci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
Număr material S4
990006724
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,43 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
246 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
123 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Benză de rulare
36 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rola pivotantă 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

Rola pivotantă Alpha este o soluție de mobilitate robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare utilizează două curse de mingi pentru o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, cu o bandă de rulare din poliamidă care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură. Corpul roții este realizat din umezire cu material hibrid, combinând proprietăți mecanice superioare cu flexibilitate și durabilitate. Dimensiunea totală a rolei este de 155 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, garantând performanță fiabilă în aplicații intensive. Rola Alpha este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu rulment cu role de înaltă performanță, garantând o rotație lină și fiabilă. Materialul benzii de rulare este din poliamidă, iar corpul roții este realizat din umezire, material hibrid, combinând flexibilitate cu rezistență mecanică. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Rola Alpha este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncuri de lucru.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg