Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
EAN:
4031582344349
Numărul produsului:
2477XSP125R07-Ø24-27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul int...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, conductivă electric, banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric și este echipată cu rulment cu bile de precizie, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice