Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
Număr comandă:
990770848
EAN:
4031582350593
Numărul produsului:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu orificiu pentru șurub pe...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu orificiu pentru șurub pentru montaj sigur și versatil. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și durabile. Roata în sine are un diametru de 100 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electrostatică. Corpul roții este realizat din poliamidă conductivă electric, garantând disiparea sarcinilor electrostatice și protejarea echipamentelor sensibile. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 118 mm, oferind o dimensionare compactă și ușor de integrat în diverse aplicații. Capacitatea de sarcină statică este de 200 kg, permițând transportul unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând mobilitate controlată și sigură. Această roată pivotantă este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă