Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotanta Linea cu blocare totala este o solutie de mobilitate profesionala echipata cu placa dreptunghiulara pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate, iar sistemul de pivotare incorporeaza un rulment cu bile de precizie care asigura o rotatie fluida si controlata. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construita cu corp din poliamida si banda de rulare din poliuretan injectat, oferind durabilitate si aderenta optima. Sistemul de rulment al rotii utilizeaza rulment cu bile de precizie din inox, garantand rezistenta la coroziune si o functionare fiabila pe termen lung. Inaltimea totala a ansamblului este de 124 mm, permitand integrarea eficienta in diverse configuratii de echipamente. Capacitatea de incarcare statica atinge 240 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 120 kg la o viteza de 3 km/h, asigurand performante stabile in aplicatii intensive. Aceasta roata pivotanta este destinata unei game largi de aplicatii medicale si industriale, inclusiv carucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN si raze X, paturi de ingrijire, carucioare de catering, calculatoare pe roti, carucioare de dializă, echipamente spitalicesti, carucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile si camine de batrani, carucioare de asistenta medicala, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacientilor, fotolii rabatabile, roboti chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare si carucioare profesionale de curatenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5947UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353037
Număr material S4
990771973
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
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
Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941UAC100P50 RAL9002

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamentație, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali și cărucioare profesionale de curățenie.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliuretan injectat, material care oferă durabilitate și aderență optimă, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm, dimensiune care o face compatibilă cu o gamă largă de aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 240 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 120 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, caracteristici care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe ridicate de fiabilitate. Rola pivotantă Linea este destinată unei varietăți extinse de aplicații, inclusiv cărucioarelor de anestezie, brațelor C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturilor de îngrijire, cărucioarele de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoarelor pe roți, cărucioarele de dializă, echipamentelor din spitale, cărucioarele de medicamente, dispozitivelor de mobilizare și nevoi speciale, azilelor și căminelor de bătrâni, cărucioarele de asistență medicală, mobilierului de birou, dispozitivelor de ridicare a pacienților, fotoliilor rabatabile, roboților chirurgicali, scaunelor de tratament, aparatelor cu ultrasunete, ventilatoarelor și cărucioarele profesionale de curățenie.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg