Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Numărul produsului:
5377PIP100R05-28x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Levina este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă și medicamente, cărucioare de curățenie profesionale, mobilier pentru magazine și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale