Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând o funcționare durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5087PJM100P30-10
EAN
4031582383775
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
139 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,46 kg
Nume produs
Galea stainless
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
256 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
128 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu, Inoxidabil
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
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, oferind rezistență și durabilitate în medii cu cerințe speciale de igienă și rezistență la coroziune.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

Galea stainless este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționarea optimă în condiții solicitante. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 139 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg