Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Numărul produsului:
5077YGH100P52
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA pentru...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)