Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
EAN:
4031582326796
Numărul produsului:
2477PJP100R07-Ø31-35
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul int...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Caracteristici speciale