Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu un extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Befestigungsart
Extensor sintetic, rotund
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Schwenklager
Două curse de mingi
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Pe malul A
Material des Radkörpers
Polipropilenă
Material der Lauffläche
Cauciuc termoplastic
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Cu protecție pentru filet
Lager
Rulment cu bile de precizie
Set de mânere
Befestigungsoptionen
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a extinde funcționalitatea roților pivotante, cu o masă de 0,14 kg și o construcție robustă. Acest component se caracterizează prin capacitatea de adaptare la diametri variabili, cu o gamă de montare cuprinsă între 31 mm și 35 mm, permițând integrarea flexibilă în diverse configurații de sisteme de transport. Expandorul este ideal pentru aplicații industriale care necesită compatibilitate cu diferite dimensiuni de axe și oferă o soluție eficientă pentru optimizarea performanței roților pivotante în medii de lucru exigente.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru sistemele de transport. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 24 mm și 27 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de arbori și axe standard utilizate în industrie. Greutatea redusă de 0,13 kg asigură o integrare ușoară în ansamblurile existente, fără a adăuga o sarcină semnificativă sistemului. Expandorul este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate în dimensionarea componentelor, oferind inginerilor o opțiune fiabilă pentru optimizarea configurației roților pivotante în diverse contexte operaționale.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicațiile industriale. Acest accesoriu prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în diverse medii de lucru. Expandorul dispune de o racordare cu diametru variabil, cu o gamă de dimensiuni cuprinse între 27 mm și 30 mm, permițând adaptabilitatea la diferite tipuri de arbori și sisteme de fixare. Datorită acestei flexibilități dimensionale, produsul se integrează ușor în configurații existente, asigurând compatibilitate cu o gamă largă de componente standard din industria roților pivotante.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, cu o greutate de 0,12 kg și dimensiuni compacte care îl fac ușor de manipulat și transportat. Acest accesoriu dispune de un sistem de fixare cu diametru ajustabil, care acceptă tuburi cu diametre cuprinse între 21,5 mm și 24 mm, oferind flexibilitate în aplicații diverse. Expandorul este ideal pentru ingineri și tehnicieni care necesită o soluție fiabilă de adaptare a componentelor roților pivotante la diferite dimensiuni de montaj, asigurând o integrare precisă și o funcționare optimă în sistemele de transport și mobilitate.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a rolei este de 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg