Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Numărul produsului:
347SUOJ080P62 180°
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Alpha reverse este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcas...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Alpha reverse este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment cu role, cu diametrul de 80 mm. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale