Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc Scout este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a produsului este de 242 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat utilizării la cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
72 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Înălțime totală
242 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,91 kg
Nume produs
Scout
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
10,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
110 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
50 mm
Lungime placă
130 mm
Lățimea plăcii
74 mm
Housing
FormăFurcă
Unghiular
Material
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
300 mm
Offset
50 mm
Raza de pivotare
150 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
200 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată Scout este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 242 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru cărucioare profesionale de curățenie.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Rola pivotantă cu Blocare direcțională acționată cu arc și Frână de roată Scout este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 242 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru cărucioare profesionale de curățenie.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg