Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 85 mm si latime a benzii de rulare de 80 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarcare. Corpul este fabricat din otel si fier, asigurand o rezistenta structurala superioara, in timp ce banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, oferind o aderenta optima si durabilitate. Rulmentul cu bile de precizie sigilat garanteaza o rotatie fluidă si o protectie impotriva contaminantilor. Lungimea butucului este de 85 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare versatila pe diferite sisteme de castor. Capacitatea de incarcare statica atinge 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 640 kg la 6 km/h sau 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de viteza de deplasare si conditiile de utilizare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Număr material S4
199832334
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,31 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
85 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
80 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei