Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 85 mm, o latime a benzii de rulare de 110 mm din poliuretan turnat, care ofera o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Lungimea butucului este de 115 mm, iar orificiul axului are un diametru de 25 mm, permitand o montare sigura si compatibila cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg, asigurand stabilitate in conditii de repaos, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
EAN
4031582331004
Număr material S4
199831642
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,6 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
115 mm
Benză de rulare
110 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
110 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei