Roată 125 mm
Maxtech
Număr comandă:
199064271
EAN:
4031582322781
Numărul produsului:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida, echipata cu un rulment cu role inoxidabil, care asigura o func...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida, echipata cu un rulment cu role inoxidabil, care asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 125 mm, iar banda de rulare are o latime de 40 mm si este realizata din poliuretan injectat, oferind o aderenta optima si o rezistenta superioara la uzura. Lungimea butucului este de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare standardizata pe sistemele de castor. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 300 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta si fiabilitate.