Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 40 mm, fabricată din aluminiu cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 49 mm cu orificiul pentru axă de 9 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
Număr material S4
199845115
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,41 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
9 mm
Lungime butuc
49 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)