Integral Plus
Conduce. Cu normă întreagă.
Sarcină electrostatică? O disipăm controlat.
În mediile medicale sensibile, disiparea controlată a sarcinilor electrostatice este deosebit de importantă. De aceea, rolele TENTE Integral plus și Integral twin load pot fi configurate și în versiuni conductive electric. Acestea contribuie la disiparea controlată a sarcinilor electrostatice și protejează persoanele și echipamentele electrice sensibile împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
Pentru mai multă siguranță la paturile de spital, mesele de operație, roboții chirurgicali și alte echipamente medicale.
Role conductive electrice pentru diferite aplicații medicale
Integral plus și Integral twin load răspund unor cerințe diferite din domeniul tehnologiei medicale. Ambele pot fi configurate ca soluții cu role conductive electrice.
- Integral plus a fost dezvoltat pentru paturi de spital, paturi de îngrijire și alte echipamente medicale.
- Integral twin load este rola cu două roți pentru aplicații cu cerințe mai ridicate privind capacitatea de încărcare și stabilitatea, cum ar fi mesele de operație, roboții chirurgicali sau paturile bariatrice.
Conductivitate certificată cu Maxtech conductive
Versiunile conductive electric din seria Integral sunt echipate cu Maxtech conductive. Roata din poliuretan oferă conductivitate electrică certificată și susține disiparea controlată a sarcinilor electrostatice.
- conductivitate electrică certificată
- materialul benzii de rulare: poliuretan
- versiune lavabilă
- Integral plus: rulment cu bile de precizie etanșat
- Integral twin load: rulment cu bile de precizie din oțel inoxidabil
- interval de temperatură: de la −30 °C la +80 °C