Rola pivotantă 150 mm
Integral twin
Număr comandă:
990067098
EAN:
4031582302516
Numărul produsului:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă sol...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care asigură o fixare robustă și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, montat pe un corp din poliamidă, combinație care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă pe suprafețe diverse. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse echipamente medicale și sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în operațiuni continue. Această rolă pivotantă este ideal utilizată în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire și paturi de spital, în spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete, fiind o soluție versatilă și de încredere pentru mediul medical.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă